Philips EcoSet impermeabile Ledinaire, 35 W, L1200 mm, 4800 lm, 4000 K, Wireless, EcoSet, Simmetrica, Opale, IP65, IK08

WT075C 48S/840 ESW L1200 EcoSet

Descrizione prodotto

L1200 mm, Policarbonato, Grigio, Driver wireless per EcoSet, 4800 lm, 35 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli

Codice d'ordine: 911401802987
Codice d'ordine completo: 872016975036499

Specifiche

  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Tier
    Valore
  • Classificazione di manutenibilità
    Apparecchio per illuminazione di Classe C senza parti riparabili dall'utente, non riparabile
  • Periodo di garanzia
    5 anni
  • Rating di sostenibilità
    Unclassified

Download