Philips CoreLine Stagna, 42.9 W, L1500 mm, 5700 lm, 4000 K, Fascio extra largo, Opale, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED57S/840 PSU PCO L1500
Descrizione prodotto
L1500 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 5700 lm, 42.9 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Fascio extra largo, Opale, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso)
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile No
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Tier Performance
- Classificazione di manutenibilità Apparecchio per illuminazione di Classe B dotato di alcune parti riparabili dall'utente (quando applicabile): driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, copertura frontale e parti meccaniche
- Periodo di garanzia 5 anni
- Rating di sostenibilità Unclassified