Philips CoreLine Stagna, 25 W, L600 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Simmetrica, Trasparente, IP65, IK08
WT120C G2 LED40S/840 PSD L600
Descrizione prodotto
L600 mm, Policarbonato, Grigio, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 4000 lm, 25 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Simmetrica, Trasparente, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli
Specifiche
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Service tag Sì
- Tier Performance
- Classificazione di manutenibilità Apparecchio per illuminazione di Classe B dotato di alcune parti riparabili dall'utente (quando applicabile): driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, copertura frontale e parti meccaniche
- Periodo di garanzia 5 anni
- Rating di sostenibilità -