Philips TrueCircle - Soluzioni con montaggio su superficie e sospese, 19.5 W, D380 mm, 2000 lm, 4000 K
SM250C 20S/840 PSU PSP D380 BK
Descrizione prodotto
D380 mm, Alluminio, Nero, Nero segnale (RAL9004), Unità di alimentazione (On/Off), 2000 lm, 19.5 W, 102 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Fascio largo, Opaca, Polistirene, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione e fermacavo
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile No
- Numero di riduttori 1 unità
- Unità elettrica/alimentatore EB [Reattore elettronico EB]
- Driver incluso Sì
- Service tag Sì
- Lighting Technology LED
- Tier Performance
- Classificazione di manutenibilità Apparecchio per illuminazione di Classe B dotato di alcune parti riparabili dall'utente (quando applicabile): driver, unità di controllo, dispositivo di protezione da sovratensioni, copertura frontale e parti meccaniche
- Periodo di garanzia 5 anni
- Rating di sostenibilità Unclassified