Magyarország - Magyar

Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 400 lm, CRI 97, 40000 h, Üveg

MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D

Termékleírás

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 400 lm, CRI 97, 40000 h, Üveg, 72 lm/W, EEL F, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 70771500
Teljes rendelési kód: 871869670771500

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
GU10
Névleges élettartam
40 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Fényárammérési referencia
Narrow Cone
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929001347502 pdf 67.2 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 239.7 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929001347502 hu_HU pdf 307.8 kB

Látvány

Product-Photographs-929001347502_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929001347502_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D ies 8.8 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-MV-COMF-6486216-Ref-929001347308 pdf 738.0 kB