Magyarország - Magyar

Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 97, 40000 h, Üveg

MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D

Termékleírás

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 375 lm, CRI 97, 40000 h, Üveg, 68 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929001347402
Teljes rendelési kód: 871869670769200

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    GU10
  • Névleges élettartam
    40 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Fényárammérési referencia
    Narrow Cone
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929001347402 pdf 68.3 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 242.4 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929001347402 hu_HU pdf 637.3 kB

Látvány

Product-Photographs-929001347402_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-929001347402_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D ies 8.8 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-MV-COMF-6486216-Ref-929001347308 pdf 738.0 kB