Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 440 lm, CRI 97, 40000 h
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D
Termékleírás
MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 440 lm, CRI 97, 40000 h, 65.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat GU5.3
- Névleges élettartam 40 000 h
- Kapcsolási ciklus 50 000
- Lighting Technology LEDspot
- Fényárammérési referencia Narrow Cone
- Jótállási idő 5 év