Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 430 lm, CRI 97, 40000 h, Műanyag
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D
Termékleírás
MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 430 lm, CRI 97, 40000 h, Műanyag, 64.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat
- GU5.3
- Névleges élettartam
- 40 000 h
- Kapcsolási ciklus
- 50 000
- Lighting Technology
- LEDspot
- Fényárammérési referencia
- Narrow Cone
- Jótállási idő
- 5 év