Magyarország - Magyar

Philips MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 410 lm, CRI 97, 40000 h, Műanyag

MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D

Termékleírás

MASTER, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 410 lm, CRI 97, 40000 h, Műanyag, 61.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Rendelési kód: 929003078802
Teljes rendelési kód: 871951435847800

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    GU5.3
  • Névleges élettartam
    40 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Fényárammérési referencia
    Narrow Cone
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések