Magyarország - Magyar

Philips MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 4000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 h

MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 45D

Termékleírás

MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 4000 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 h, 63 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 1.5, PstLM 1

Rendelési kód: 929003479102
Teljes rendelési kód: 871951442975800

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    G53
  • Névleges élettartam
    40 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Fényárammérési referencia
    Narrow Cone
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003479102 pdf 67.8 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 161.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003479102 hu_HU pdf 681.2 kB

Látvány

Product-Photographs-929003479102_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-929003479102_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDExpertColor 20-100W 940 AR111 45D IES 6.9 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-AR111-COMF-8669553-Ref-929003478902 pdf 705.5 kB