Magyarország - Magyar

Philips MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 2700 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 h

MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 24D

Termékleírás

MASTER, LEDspot, AR111, 100 W, G53, 2700 K, 1270 lm, CRI 95, 40000 h, 63 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 1.5, PstLM 1

Rendelési kód: 929003478602
Teljes rendelési kód: 871951442965900

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    G53
  • Névleges élettartam
    40 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Fényárammérési referencia
    Narrow Cone
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék