Magyarország - Magyar

Philips MASTER, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 620 lm, CRI 95, 40000 h

MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D

Termékleírás

MASTER, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 620 lm, CRI 95, 40000 h, 57 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Rendelési kód: 929003043602
Teljes rendelési kód: 871951433399400

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    G53
  • Névleges élettartam
    40 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Fényárammérési referencia
    Narrow Cone
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003043602 pdf 67.5 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 175.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003043602 hu_HU pdf 685.3 kB

Látvány

Product-Photographs-929003043602_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-929003043602_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D IES 11.5 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-LV-AR111-COMF-2165-Ref-929003042602 pdf 724.3 kB