Magyarország - Magyar

Philips MASTER, LEDspot, AR111, 75 W, G53, 4000 K, 950 lm, CRI 95, 40000 h

MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D

Termékleírás

MASTER, LEDspot, AR111, 75 W, G53, 4000 K, 950 lm, CRI 95, 40000 h, 64.00 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Rendelési kód: 929003043102
Teljes rendelési kód: 871951433389500

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    G53
  • Névleges élettartam
    40 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Fényárammérési referencia
    Narrow Cone
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003043102 pdf 67.9 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 175.1 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003043102 hu_HU pdf 676.7 kB

Látvány

Product-Photographs-929003043102_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003043102_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D IES 11.4 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-LV-AR111-COMF-2165-Ref-929003042602 pdf 724.3 kB