Philips MASTER, LEDspot, AR111, 75 W, G53, 2700 K, 875 lm, CRI 95, 40000 h
MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D
Termékleírás
MASTER, LEDspot, AR111, 75 W, G53, 2700 K, 875 lm, CRI 95, 40000 h, 59 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat G53
- Névleges élettartam 40 000 h
- Kapcsolási ciklus 50 000
- Lighting Technology LEDspot
- Fényárammérési referencia Narrow Cone
- Jótállási idő 5 év