Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDspot, R80, 100 W, E27, 2700 K, 670 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag

CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D

Termékleírás

CorePro, LEDspot, R80, 100 W, E27, 2700 K, 670 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag, 83.00 lm/W, EEL F, PF 0.6, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 81185600
Teljes rendelési kód: 871869681185600

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Fényárammérési referencia
Narrow Cone
Jótállási idő
2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929001891602 pdf 66.5 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 359.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929001891602 hu_HU pdf 280.3 kB

Látvány

Product-Photographs-929001891602_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929001891602_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D ies 19.2 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB