Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDspot, R63, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg

CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D

Termékleírás

CorePro, LEDspot, R63, 60 W, E27, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 76.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929001891402
Teljes rendelési kód: 871869681181800

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    E27
  • Névleges élettartam
    15 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Fényárammérési referencia
    Narrow Cone
  • Jótállási idő
    2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929001891402 pdf 66.7 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 359.4 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929001891402 hu_HU pdf 662.2 kB

Látvány

Product-Photographs-929001891402_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929001891402_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CoreProLEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D ies 18.2 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-Reflectors-Silver-COMF-7178612-Ref-929001891402 pdf 682.4 kB