Philips CorePro, LEDspot, R63, 40 W, E27, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg
CoreProLEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D
Termékleírás
CorePro, LEDspot, R63, 40 W, E27, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 70.00 lm/W, EEL G, PF 0.5, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat
- E27
- Névleges élettartam
- 15 000 h
- Kapcsolási ciklus
- 50 000
- Lighting Technology
- LEDspot
- Fényárammérési referencia
- Narrow Cone
- Jótállási idő
- 2 év