Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 151 mm, 18.5 W, 42W PL-T, 4000 K, 2250 lm, CRI 82, 30000 h
CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4
Termékleírás
CorePro, LED, PL-T, HF, 151 mm, 18.5 W, LED alternative to 42W PL-T, 4000 K, 2250 lm, CRI 82, 30000 h, 121 lm/W, EEL E, GX24Q-4 Rotatable end-cap, Műanyag, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat GX24Q-4 Rotatable end-cap
- Névleges élettartam 30 000 h
- Kapcsolási ciklus 200 000
- Lighting Technology LED
- Fényárammérési referencia Sphere
- Jótállási idő 3 év