Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 127 mm, 9 W, 26W PL-T, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 h
CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3
Termékleírás
CorePro, LED, PL-T, HF, 127 mm, 9 W, LED alternative to 26W PL-T, 3000 K, 990 lm, CRI 82, 30000 h, 110 lm/W, EEL F, GX24Q-3 Rotatable end-cap, Műanyag, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat GX24Q-3 Rotatable end-cap
- Névleges élettartam 30 000 h
- Kapcsolási ciklus 200 000
- Lighting Technology LED
- Fényárammérési referencia Sphere
- Jótállási idő 3 év