Philips CorePro, LED, PL-S, EM/hálózat, 144 mm, 5 W, 9/11W PL-S, 4000 K, 550 lm, CRI 82, 30000 h
CorePro LED PLS 5W 840 2P G23
Termékleírás
CorePro, LED, PL-S, EM/hálózat, 144 mm, 5 W, LED alternative to 9/11W PL-S, 4000 K, 550 lm, CRI 82, 30000 h, 110 lm/W, EEL E, G23, Műanyag, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat G23
- Névleges élettartam 30 000 h
- Kapcsolási ciklus 50 000
- Lighting Technology LED
- Fényárammérési referencia Sphere
- Jótállási idő 3 év