Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LED, PL-S, EM/hálózat, 115 mm, 3.5 W, 7W PL-S, 4000 K, 390 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23

Termékleírás

CorePro, LED, PL-S, EM/hálózat, 115 mm, 3.5 W, LED alternative to 7W PL-S, 4000 K, 390 lm, CRI 82, 30000 h, 111 lm/W, EEL E, G23, Műanyag, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929003756702
Teljes rendelési kód: 872016928656600

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    G23
  • Névleges élettartam
    30 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    3 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003756702 pdf 67.7 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 272.4 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003756702 hu_HU pdf 646.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions pdf 1.1 MB

Látvány

Product-Photographs-929003756702_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003756702_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23 IES 21.1 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS-COMF-7149659-Ref-929003756902-EPD pdf 669.9 kB