Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LED, PL-S, EM/hálózat, 115 mm, 3.5 W, 7W PL-S, 3000 K, 360 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23

Termékleírás

CorePro, LED, PL-S, EM/hálózat, 115 mm, 3.5 W, LED alternative to 7W PL-S, 3000 K, 360 lm, CRI 82, 30000 h, 102 lm/W, EEL F, G23, Műanyag, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929003756602
Teljes rendelési kód: 872016928654200

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G23
Névleges élettartam
30 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LED
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
3 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003756602 pdf 66.9 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 271.1 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003756602 hu_HU pdf 656.6 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions pdf 1.1 MB

Látvány

Product-Photographs-929003756602_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003756602_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23 IES 16.0 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS-COMF-7149659-Ref-929003756902-EPD pdf 669.9 kB