Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 83, 30000 h

CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11

Termékleírás

CorePro, LED, PL-L, HF, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 83, 30000 h, 133.00 lm/W, EEL E, 2G11, Üveg, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Rendelési kód: 929001920402
Teljes rendelési kód: 871869682839700

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    2G11
  • Névleges élettartam
    30 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    3 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929001920402 pdf 67.5 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 250.2 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929001920402 hu_HU pdf 820.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
LEDtube PLL HF Installation Guide pdf 536.4 kB

Látvány

Product-Photographs-929001920402_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-929001920402_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11 ies 11.1 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB