Philips CorePro, LED, PL-C, EM/hálózat, 115 mm, 5.9 W, 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 h
CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1
Termékleírás
CorePro, LED, PL-C, EM/hálózat, 115 mm, 5.9 W, LED alternative to 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 h, 111 lm/W, EEL E, G24d-1 Rotatable end-cap, Műanyag, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat
- G24d-1 Rotatable end-cap
- Névleges élettartam
- 30 000 h
- Kapcsolási ciklus
- 50 000
- Lighting Technology
- LED
- Fényárammérési referencia
- Sphere
- Jótállási idő
- 3 év