Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 850 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag

CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

Termékleírás

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 850 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag, 118.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929002495102
Teljes rendelési kód: 871951430399700

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    R7s
  • Névleges élettartam
    15 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    8 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002495102 pdf 67.7 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 171.4 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002495102 hu_HU pdf 746.2 kB

Látvány

Product-Photographs-929002495102_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-929002495102_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840 IES 5.5 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Slim-COMF-5011000-Ref-929002495002 pdf 655.9 kB