Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag

CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D

Termékleírás

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 4000 K, 1800 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag, 128.57 lm/W, EEL E, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929001243802
Teljes rendelési kód: 871869657881000

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    R7s
  • Névleges élettartam
    15 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929001243802 pdf 67.8 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 306.7 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929001243802 hu_HU pdf 578.8 kB

Látvány

Product-Photographs-929001243802_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-929001243802_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D ies 4.6 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929001353602 pdf 686.5 kB