Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag

CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

Termékleírás

CorePro, LEDspot, R7S, 100 W, R7s, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag, 114.29 lm/W, EEL E, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929001243702
Teljes rendelési kód: 871869657879700

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    R7s
  • Névleges élettartam
    15 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    2 év

Letöltések