Philips CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 2700 K, 480 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag

CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

Termékleírás

CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 2700 K, 480 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag, 120 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929003791202
Teljes rendelési kód: 872016930177100

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    G9
  • Névleges élettartam
    15 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    2 év

Letöltések