Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag

CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830

Termékleírás

CorePro, LEDspot, G9, 40 W, G9, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag, 127 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 30187000
Teljes rendelési kód: 872016930187000

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G9
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003790902 pdf 66.6 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 201.9 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003790902 hu_HU pdf 483.7 kB

Látvány

Product-Photographs-929003790902_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003790902_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830 IES 6.7 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB