Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 3000 K, 220 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag

CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830

Termékleírás

CorePro, LEDspot, G9, 25 W, G9, 3000 K, 220 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag, 115 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929003790602
Teljes rendelési kód: 872016930183200

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    G9
  • Névleges élettartam
    15 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003790602 pdf 67.1 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 202.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003790602 hu_HU pdf 699.5 kB

Látvány

Product-Photographs-929003790602_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-929003790602_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830 IES 6.7 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-MV-COMF-4718-COMF-4718-Ref-929003791102 pdf 707.6 kB