Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDspot, Kapszula, 20 W, G4, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag

CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Termékleírás

CorePro, LEDspot, Kapszula, 20 W, G4, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag, 100 lm/W, EEL F, PF 0.9, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929003779202
Teljes rendelési kód: 872016930055200

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    G4
  • Névleges élettartam
    15 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003779202 pdf 66.4 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 202.2 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003779202 hu_HU pdf 680.8 kB

Látvány

Product-Photographs-929003779202_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-929003779202_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D ies 6.7 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-LV-small-COMF-3270-Ref-929002389702 pdf 694.4 kB