Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDspot, Kapszula, 10 W, G4, 2700 K, 100 lm, CRI 80, 15000 h, Átlátszó műanyag

CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro

Termékleírás

CorePro, LEDspot, Kapszula, 10 W, G4, 2700 K, 100 lm, CRI 80, 15000 h, Átlátszó műanyag, 100 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929003778902
Teljes rendelési kód: 872016930043900

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    G4
  • Névleges élettartam
    15 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    2 év

Letöltések

Család

Termék