Philips CorePro, LED HPL, Ovális, Csak hálózat, 18 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 2700 K, 2600 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR

Termékleírás

CorePro, LED HPL, Ovális, Csak hálózat, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 2700 K, 2600 lm, CRI 80, 25000 h, 144 lm/W, EEL D, PF 0.5, Üveg, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Rendelési kód: 929003731202
Teljes rendelési kód: 872016926779400

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
25 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LED HPL
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
3 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003731202 pdf 67.7 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 198.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003731202 hu_HU pdf 613.2 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR pdf 295.2 kB
Szerelési útmutató
Installation instructions pdf 557.4 kB

Látvány

Product-Photographs-929003731202_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003731202_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR ies 1.3 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR ies 2.6 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB