Philips CorePro, LED HPL, Ovális, Csak hálózat, 36 W, HPL 125W, SON 70W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR

Termékleírás

CorePro, LED HPL, Ovális, Csak hálózat, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 h, 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Üveg, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Rendelési kód: 929002481502
Teljes rendelési kód: 871951429933700

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E40
Névleges élettartam
25 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LED HPL
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
3 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002481502 pdf 68.1 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 173.7 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002481502 hu_HU pdf 658.0 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR pdf 295.2 kB
Szerelési útmutató
Installation instructions pdf 557.4 kB

Látvány

Product-Photographs-929002481502_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002481502_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR ies 2.6 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR IES 1.3 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB