Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LED HPL, Ovális, Csak hálózat, 36 W, HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR

Termékleírás

CorePro, LED HPL, Ovális, Csak hálózat, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 h, 152 lm/W, EEL D, PF 0.9, Üveg, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Rendelési kód: 929002481402
Teljes rendelési kód: 871951429931300

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    E40
  • Névleges élettartam
    25 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED HPL
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    3 év

Letöltések

Család

Termék