Philips CorePro, LED HPL, Ovális, Csak hálózat, 18 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 h
TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR
Termékleírás
CorePro, LED HPL, Ovális, Csak hálózat, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 h, 166 lm/W, EEL C, PF 0.5, Üveg, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat E27
- Névleges élettartam 25 000 h
- Kapcsolási ciklus 50 000
- Lighting Technology LED HPL
- Fényárammérési referencia Sphere
- Jótállási idő 3 év