Magyarország - Magyar

Philips LED SON-T, Cső alakú, Hálózat, 26 W, SON-T 70W, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 26W 740 E27 MV

Termékleírás

LED SON-T, Cső alakú, Hálózat, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 h, 173 lm/W, EEL C, PF 0.9, Üveg, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Rendelési kód: 929004341402
Teljes rendelési kód: 872110312938300

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    E27
  • Névleges élettartam
    25 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED SON-T
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    3 év

Letöltések

Család

Termék