Magyarország - Magyar

Philips LED SON-T, Cső alakú, Hálózat, 26 W, SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 26W 727 E27 MV

Termékleírás

LED SON-T, Cső alakú, Hálózat, 26 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 4000 lm, CRI 70, 25000 h, 153 lm/W, EEL D, PF 0.9, Üveg, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Rendelési kód: 929004341202
Teljes rendelési kód: 872110312934500

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    E27
  • Névleges élettartam
    25 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED SON-T
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    3 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV txt 3.6 kB
Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929004341202 pdf 68.5 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 308.0 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929004341202 hu_HU pdf 521.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Online QIG for W1 TForce SON T pdf 387.2 kB

Látvány

Product-Photographs-929004341202_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-929004341202_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV IES 4.2 kB
LDT
LDT File - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV ldt 4.0 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-LED-HID-SON-T-COMF-8852552-Ref-929004341402 pdf 964.8 kB