Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LED SON-T, T alakú, Csak hálózat, 26 W, 70, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 26W 730 E27 MV

Termékleírás

CorePro, LED SON-T, T alakú, Csak hálózat, 26 W, LED alternative to 70, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 h, 161.00 lm/W, EEL C, PF 0.9, Üveg, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Rendelési kód: 31629400
Teljes rendelési kód: 871951431629400

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
25 000 h
Kapcsolási ciklus
15 000
Lighting Technology
LED SON-T
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
3 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - TForce Core LED road 26W 730 E27 MV txt 3.5 kB
Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002485002 pdf 68.8 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 167.7 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002485002 hu_HU pdf 821.9 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - TForce Core LED road 26W 730 E27 MV pdf 656.8 kB
Szerelési útmutató
Installation instructions pdf 387.2 kB

Látvány

Product-Photographs-929002485002_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002485002_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - TForce Core LED road 26W 730 E27 MV IES 30.8 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB