Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LED SON-T, Cső alakú, Csak hálózat, 17 W, SON-T 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 17W 740 E27 MV

Termékleírás

CorePro, LED SON-T, Cső alakú, Csak hálózat, 17 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 70, 25000 h, 176 lm/W, EEL C, PF 0.5, Üveg, RG1, IP65, SVM 3.3, PstLM 1

Rendelési kód: 929002484902
Teljes rendelési kód: 871951431627000

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    E27
  • Névleges élettartam
    25 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED SON-T
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    3 év

Letöltések

Család

Termék