Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LED SON-T, Cső alakú, Csak hálózat, 17 W, SON-T 50W, E27, 3000 K, 2800 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 17W 730 E27 MV

Termékleírás

CorePro, LED SON-T, Cső alakú, Csak hálózat, 17 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 3000 K, 2800 lm, CRI 70, 25000 h, 164 lm/W, EEL C, PF 0.5, Üveg, RG1, IP65, SVM 3.3, PstLM 1

Rendelési kód: 929002484802
Teljes rendelési kód: 871951431625600

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
25 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
3 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV txt 3.5 kB
Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002484802 pdf 69.1 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 273.9 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002484802 hu_HU pdf 296.7 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV pdf 656.8 kB
Szerelési útmutató
Installation instructions pdf 387.2 kB

Látvány

Product-Photographs-929002484802_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002484802_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV IES 1011 B
LDT
LDT File - TForce Core LED road 17W 730 E27 MV ldt 1.1 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB