Philips LED HPI, T-alakú T120, Csak hálózat, 220-240 V, 40 W, CFL-i 65W, HID 70W, E27, 3000 K, 4300 lm, CRI 80, 15000 h
Corepro LEDBulbND 4.3Klm 40W 830E27 T120
Termékleírás
LED HPI, T-alakú T120, Csak hálózat, 220-240 V, 40 W, LED alternative to CFL-i 65W, HID 70W, E27, 3000 K, 4300 lm, CRI 80, 15000 h, 107 lm/W, EEL F, PF 0.9, Műanyag, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat E27
- Névleges élettartam 15 000 h
- Kapcsolási ciklus 50 000
- Lighting Technology LED HPI
- Fényárammérési referencia Sphere
- Jótállási idő 1 év