Magyarország - Magyar

Philips LED HPI, T-alakú T100, Csak hálózat, 220-240 V, 30 W, CFL-i 45W, HID 55W, E27, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LEDBulbND 3.2Klm 30W830 E27T100

Termékleírás

LED HPI, T-alakú T100, Csak hálózat, 220-240 V, 30 W, LED alternative to CFL-i 45W, HID 55W, E27, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 15000 h, 106 lm/W, EEL F, PF 0.9, Műanyag, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929004605202
Teljes rendelési kód: 872110306425700

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LED HPI
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
1 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929004605202 pdf 69.4 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 174.9 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929004605202 hu_HU pdf 587.0 kB

Látvány

Product-Photographs-929004605202_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929004605202_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - Corepro LEDBulbND 3.2Klm 30W830 E27T100 ies 11.5 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-PHILIPS-TrueForce-Core-LED-COMF-7165405-Ref-929004605502 pdf 742.7 kB