Magyarország - Magyar

Philips LED HPI, T-alakú T70, Csak hálózat, 220-240 V, 20 W, CFL-i 30W, HID 50W, E27, 3000 K, 2050 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LEDBulbND 2.05Klm 20W830 E27T70

Termékleírás

LED HPI, T-alakú T70, Csak hálózat, 220-240 V, 20 W, LED alternative to CFL-i 30W, HID 50W, E27, 3000 K, 2050 lm, CRI 80, 15000 h, 102 lm/W, EEL F, PF 0.9, Műanyag, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929004604802
Teljes rendelési kód: 872110306417200

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    E27
  • Névleges élettartam
    15 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LED HPI
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    1 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929004604802 pdf 68.0 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 173.9 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929004604802 hu_HU pdf 816.0 kB

Látvány

Product-Photographs-929004604802_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-929004604802_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - Corepro LEDBulbND 2.05Klm 20W830 E27T70 ies 11.5 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-PHILIPS-TrueForce-Core-LED-COMF-7165405-Ref-929004604702 pdf 711.2 kB