Philips CorePro, LED HPI, T alakú, Csak hálózat, 30 W, 125, E27, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 15000 h
TForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3
Termékleírás
CorePro, LED HPI, T alakú, Csak hálózat, 30 W, LED alternative to 125, E27, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 15000 h, 123.00 lm/W, EEL E, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat
- E27
- Névleges élettartam
- 15 000 h
- Kapcsolási ciklus
- 50 000
- Lighting Technology
- LED HPI
- Fényárammérési referencia
- Sphere
- Jótállási idő
- 1 év