Magyarország - Magyar

Philips MASTER Value, LEDbulb, T65, 40 W, E27, 1800 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg

LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

Termékleírás

MASTER Value, LEDbulb, T65, 40 W, E27, 1800 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 67 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929002983701
Teljes rendelési kód: 871951431380400

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    E27
  • Névleges élettartam
    15 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    20 000
  • Névleges élettartam (óra)
    15 000 h
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Jótállási idő
    2.5 years

Letöltések

Család

Termék