Philips MASTER Value, LEDbulb, A160, 40 W, E27, 1800 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg
LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM
Termékleírás
MASTER Value, LEDbulb, A160, 40 W, E27, 1800 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 67 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat E27
- Névleges élettartam 15 000 h
- Kapcsolási ciklus 20 000
- Névleges élettartam (óra) 15 000 h
- Lighting Technology LEDbulb
- Jótállási idő 2.5 years