Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg

LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929002371901
Teljes rendelési kód: 871869976453100

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    E27
  • Névleges élettartam
    15 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    20 000
  • Névleges élettartam (óra)
    15 000 h
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    2 év

Letöltések

Család

Termék