Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg

CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 144.00 lm/W, EEL D, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929002026592
Teljes rendelési kód: 871951437755400

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    E27
  • Névleges élettartam
    15 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    20 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002026592 pdf 66.5 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 181.3 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002026592 hu_HU pdf 701.4 kB

Látvány

Product-Photographs-929002026592_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-929002026592_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LEDBulb10.5-100W E27 A60 840 FRG ies 21.1 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB