Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg

CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G

Termékleírás

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929002025702
Teljes rendelési kód: 871951436126300

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    E27
  • Névleges élettartam
    15 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    20 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002025759 pdf 66.4 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 178.4 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002025702 hu_HU pdf 792.6 kB

Látvány

Product-Photographs-929002025702_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-929002025702_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LEDBulbND8.5-75W E27 A60 827FR G IES 20.0 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB